La válvula de globo neumática GEMÜ S40 está diseñada para su utilización en ámbitos de aplicación industriales y tiene formas del cuerpo tales como cuerpos de asiento inclinados y rectos. El eje de la válvula está sellado con un elemento de sellado autorregulable que garantiza una hermeticidad fiable y con poco mantenimiento incluso tras periodos de servicio prolongados. Todas las piezas del actuador (excepto los elementos de sellado y diseño) son de acero inoxidable. Están disponibles las funciones de mando «normalmente cerrado», «normalmente abierto» y «doble efecto». La válvula cuenta de serie con un indicador óptico de posición con mirilla.
- Apto como función de cierre para fluidos gaseosos, líquidos y viscosos
- Actuador robusto de acero inoxidable, resistente a condiciones ambientales agresivas
- Sin alineación del actuador gracias a las conexiones de mando montadas en la parte superior
- Componentes de sellado reemplazables en contacto con el fluido
- Indicador óptico de posición y mirilla de serie
- De manera predeterminada, apto para uso en vacío hasta 10 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 185 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 80 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo de asiento inclinado | Cuerpo de asiento recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:PTFE
- Conformidades:ATEX | FDA | FMEDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP