Con la innovadora plataforma de válvula de llenado, GEMÜ ofrece una solución exclusiva para procesos de envasado en instalaciones higiénicas y asépticas de la industria farmacéutica, biotecnológica o de alimentación y bebidas, así como para procesos industriales y fluidos corrosivos. Para su desarrollo se puso especial atención a los cada vez mayores requisitos en tecnología de envasado. Piénselo: ¿y si...
...su proceso de llenado fuese aún más rápido?
La nueva generación de válvulas de llenado permite un gran número de ciclos de funcionamiento (más de 10 millones). Además, la velocidad de apertura y cierre puede ser diez veces superior a la de las válvulas anteriores (velocidades de accionamiento de hasta 300 mm/s).
...su proceso de llenado fuese aún más flexible?
Con la nueva plataforma de válvula de llenado se pueden alcanzar las curvas de llenado deseadas y velocidades programables libremente para adaptarse a distintos fluidos, geometrías de tanques, etc.
…a partir de ahora su válvula sirviera para cualquier fluido?
Las válvulas de llenado GEMÜ F40 y GEMÜ F60 están equipadas con la tecnología PD, un concepto de sellado PTFE (TFMTM) único que, mediante un diafragma cónico, permite la separación hermética de la corriente del fluido y el accionamiento.
…a partir de ahora el mantenimiento durara segundos?
Gracias al innovador sistema de cartuchos de repuesto con conexión Quick Lock, el mantenimiento es sencillo, rápido y menos propenso a errores.
…a partir de ahora su envasado fuese aún más preciso?
Válvula de llenado motorizadas GEMÜ F60 dan lugar a un posicionamiento extremadamente preciso (hasta aprox. ±20 μm con una elevación/giro de husillo de 10 mm) con una precisión de repetición de hasta ±10 μm.