GEMÜ 410

Válvula de mariposa neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de mariposa céntrica GEMÜ 410 dispone de un actuador de pistón de plástico de bajo mantenimiento y resistente a la corrosión, y se acciona neumáticamente. Cuenta con las funciones de mando "normalmente cerrado" y "normalmente abierto". El cuerpo de la válvula está disponible en un diseño de plástico.

  • Peso reducido
  • Carcasa de plástico resistente a la corrosión
  • Montaje sencillo con rosca de apriete
  • Actuador de pistón de plástico de tamaño reducido
  • Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
  • Tipos de conexión :Enlaces
  • Estándares de conexión:BS | DIN
  • Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM
  • Materiales del disco:PVDF
  • Conformidades:EAC

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos