GEMÜ 480 Victoria

Válvula de mariposa con extremo de eje libre

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ 480 Victoria cuenta con un extremo de eje libre con brida de montaje según EN ISO 5211. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 600 y en las longitudes de montaje normalizadas: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, Lug y sección en U.

  • Pares de apriete reducidos gracias al contorno especial de los discos
  • Estanqueidad mejorada
  • Amplia variedad de aplicaciones gracias a la diversidad de materiales
  • Recubrimiento robusto del cuerpo comparable a ISO 12944-6 C5
  • Espesor de capa mínimo 250 µm
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
  • Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
  • Estándares de conexión:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
  • Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
  • Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión
  • Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
  • Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | Rilsan®
  • Conformidades:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
123 Vistas
En línea desde 03.11.2021
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Aplicación del producto

Válvulas de mariposa GEMÜ en la planta depuradora de agua de Trollmühle: eliminación de uranio y desmineralización parcial mediante procesos Uranex® y Carix®

La planta depuradora del consorcio municipal de abastecimiento de agua de Trollmühle situada en Windesheim, Alemania, actualmente abastece a cerca de 43.000 personas en 14.000 hogares con 2,2 millones de m³ de agua potable al año. En las épocas de mayor consumo, la cantidad de abastecimiento diaria asciende a 8500 m³. Por un lado, la empresa Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH puso en marcha el sistema URANEX®, que permite minimizar mediante un intercambiador iónico el contenido de uranio del agua presente debido a las características geológicas. Por otro lado, el agua también se desmineraliza parcialmente mediante intercambio iónico utilizando el proceso CARIX®.

Novedades del producto

08.10.2018

La válvula de mariposa GEMÜ 480 Victoria está lista para soltar amarras

El nuevo certificado DNV GL...