La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ 481 Victoria dispone de un actuador de metal y se acciona neumáticamente. Se pueden elegir las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado", "normalmente abierto" y "doble efecto". La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 600 y en las longitudes de montaje normalizadas: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, Lug y sección en U.
- Pares de apriete reducidos gracias al contorno especial de los discos
- Estanqueidad mejorada
- Amplia variedad de aplicaciones gracias a la diversidad de materiales
- Recubrimiento robusto del cuerpo comparable a ISO 12944-6 C5
- Tiempos de acción rápidos
- Accesorios opcionales montados, ajustados y comprobados, listos para funcionar
- Espesor de capa mínimo 250 µm
- Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
- Temperatura del fluido:-10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | Rilsan®
- Conformidades:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
123 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Aplicación del producto
Novedades del producto
08.10.2018