GEMÜ D481 Victoria

Válvula de mariposa neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ D481 Victoria cuenta con un actuador de metal y se acciona neumáticamente. Se pueden elegir las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado", "normalmente abierto" y "doble efecto". La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 25 hasta 1600 y en las longitudes de montaje normalizadas: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1) con las versiones de cuerpo tipo Wafer, Lug y sección en U.

  • Disponible en diámetros nominales grandes
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Materiales especiales para el disco, la junta y el cuerpo de la válvula de mariposa
  • Asiento vulcanizable
  • Posibilidad de ejecución resistente a la abrasión
  • Temperatura del fluido:-60 hasta 210 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 70 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 1600
  • Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
  • Estándares de conexión:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:| EN-AC-46100, material de fundición de aluminio | EN-AC-47100, material de fundición de aluminio | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S275JR, material de acero fundido con recubrimiento de epóxido
  • Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
  • Materiales del asiento:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
  • Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 1.4539, material de forja | 2.0975, material de fundición de bronce | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
  • Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Conformidades:ACS | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Vistas
En línea desde 03.11.2021
Otros vídeos