-
Temperatura del fluido
*:
-10
hasta
180
°C
-
Presión de trabajo
*:
0,2
hasta
25
bar
- Diámetros nominales: DN 6 hasta 50
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA | Oxígeno
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2), material de forja"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
0
hasta
130
°C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
6
bar
- Diámetros nominales: DN 4 hasta 20
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Tuerca tipo Flare"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido: 5 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 hasta 50 °C
-
Presión de trabajo
*:
0
hasta
16
bar
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, natural | PVC-U
- Materiales de la junta del asiento: EPDM | FKM
- Conformidades: ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Manguito para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1263,"v":"PP-H, natural"},{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Temperatura del fluido:-196 hasta 400 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 300
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión
- Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- :1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex
- :1.4571, acero | 2.4610
- Conformidades:ATEX | DVGW para agua potable | EAC | FDA | KTW
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619, material de fundici\u00f3n de acero galvanizado"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":6,"v":"KTW"},{"i":13,"v":"DVGW para agua potable"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":400,"v":"400"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-196,"v":"-196"}]}
- Temperatura del fluido:-200 hasta 300 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 600
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
- Materiales del cuerpo de la válvula:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-15
- Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR
- :1.4571, acero
- Conformidades:EAC | WRAS
- Material del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619, material de fundici\u00f3n de acero galvanizado"},{"i":265,"v":"EN-GJS-400-15"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":300,"v":"300"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-200,"v":"-200"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
-10
hasta
120
°C
-
Presión de trabajo
*:
1
hasta
10
bar
- Diámetros nominales: DN 32 hasta 600
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1290,"v":"PP"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
-10
hasta
200
°C
-
Presión de trabajo
*:
1
hasta
16
bar
- Diámetros nominales: DN 32 hasta 600
- Conformidades: ATEX | EAC | FDA
* Según la versión y/o los parámetros de trabajo
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":266,"v":"2.0975, material de fundici\u00f3n de bronce"},{"i":267,"v":"1.4571, material de forja"},{"i":268,"v":"1.0460, material de fundici\u00f3n de acero galvanizado"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}