La válvula antirretorno sin metal GEMÜ CV consta de un cuerpo de PTFE. Todas las piezas funcionales también son de PTFE. Para las roscas de apriete de las conexiones tipo flare puede elegirse entre los materiales PFA, PVDF y CPFA. El cierre se realiza sin juntas tóricas.
- Propiedades de cierre de larga duración
- Sistema de cierre sin juntas tóricas
- Diseño compacto
- Baja presión de apertura
- Hay disponibles versiones especiales para la integración directa en una válvula de bloque
- Temperatura del fluido *: 0 hasta 130 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales: DN 4 hasta 20
- Conformidades: EAC