GEMÜ R91

Válvula antirretorno de doble disco de metal

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La GEMÜ R91 es una válvula antirretorno de doble disco de metal con unión por brida y longitud normalizada según DIN EN 558-1. El cuerpo, los discos y las juntas están disponibles en diferentes materiales. En la variante con asiento metálico, la válvula GEMÜ R91 admite temperaturas altas de hasta 300 °C.

  • Apta para temperaturas bajas y altas
  • Longitud normalizada según DIN EN 558-1, serie 16
  • Disponible opcionalmente desengrasada y libre de aceite
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12, índice de fuga A y G
  • Temperatura del fluido:-200 hasta 300 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 50 hasta 600
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
  • Materiales del cuerpo:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-15
  • Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR
  • :1.4571, acero
  • Conformidades:EAC | WRAS
  • Material del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular

Novedades del producto

08.10.2020

Válvulas antirretorno GEMÜ para altas y bajas temperaturas