GEMÜ RSK

Válvula de retención de plástico

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La GEMÜ RSK es una válvula de retención de plástico con junta de la brida integrada. El cuerpo de la válvula de mariposa, el disco y la junta están disponibles en diferentes materiales.

Para montarla, la GEMÜ RSK se sujeta entre dos bridas. El centrado se realiza con el diámetro exterior del cuerpo

  • Diseño de peso y espacio reducidos
  • Longitud reducida
  • Montaje sencillo
  • Opcionalmente con muelle de reposición
  • Estanca sin gotas ni burbujas según EN 12266-1/P12,índice de fuga A
  • Temperatura del fluido *: -10 hasta 120 °C
  • Presión de trabajo *: 1 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales: DN 32 hasta 600
  • Conformidades: EAC