En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

Conforme a las buenas prácticas de fabricación y sin papel

Mantenimiento de componentes de instalaciones con GEMÜ Conexo

Los requisitos de una producción conforme a las buenas prácticas de fabricación en la industria farmacéutica y biotecnológica exigen que los fabricantes y los fabricantes de equipos originales deban documentar extensamente numerosas etapas de trabajo. Estos requisitos incluyen llevar listas de comprobación, libros de mantenimiento, planos de las instalaciones y listas de existencias, así como seguir diferentes estrategias para garantizar un marcado permanente de cada uno de los componentes.

Marcado digital y documentación con sello de seguridad

La tecnología RFID abre posibilidades totalmente nuevas para marcar los componentes de instalaciones digitalmente y de un modo seguro, así como para guardar, asegurar y procesar electrónicamente la información correspondiente. Para ello se equipa a los diferentes componentes con chips RFID. Adicionalmente se necesita una infraestructura informática compuesta por una solución de software móvil y una fija. Cada uno de los componentes relevantes de la instalación (p. ej., las válvulas), e incluso partes de estos componentes, puede rastrearse de forma unívoca mediante serialización y puede identificarse en todo momento en la instalación mediante un lector RFID.

Mantenimiento sin papel y aplicaciones de servicio más amplias

El software móvil no solo facilita y mejora el proceso de «calificación de la instalación», sino que, en el futuro, hará que el proceso de mantenimiento también se documente de forma aún más fiable y eficaz. El técnico de mantenimiento puede guiarse de forma activa a través del plan de mantenimiento, el cual puede estructurarse y editarse individualmente, y dispone directamente de toda la información correspondiente, como instrucciones, certificados de control y documentación de ensayo. Este paquete se completa con las opciones de libro de registro de mantenimiento y documentación fotográfica.

Aplicación interactiva

La siguiente aplicación interactiva se maneja fácilmente con el botón izquierdo del ratón. Se puede hacer clic en todos los campos de texto marcados en rojo. Al seleccionar una válvula con el ratón, se puede escoger entre las opciones de menú «RFID-Info» y «Servicing» (mantenimiento). La instalación completa, así como las válvulas individuales, pueden girarse manteniendo pulsado el botón del ratón. El área «Information» contiene una función de zoom que se activa mediante doble clic.
La aplicación está disponible en alemán e inglés. Si desea cambiar a inglés, pulse el botón de abajo a la derecha.