Marcado digital y documentación sin papel

Mantenimiento de componentes de instalaciones con CONEXO

Producción conforme a las buenas prácticas de fabricación, optimización de los intervalos de mantenimiento o repetición rápida de pedidos de piezas de desgaste: la tecnología RFID abre posibilidades totalmente nuevas para marcar digitalmente los componentes de instalaciones, así como para guardar, asegurar y procesar electrónicamente la información correspondiente.

Aumentar la seguridad de proceso y la disponibilidad de las instalaciones

Con el sistema CONEXO:

  • Se serializan todas las válvulas y componentes (cuerpos, actuadores, diafragmas). También se pueden integrar productos de terceros.
  • Se garantiza un 100 % de seguimiento y trazabilidad.
  • Se puede analizar mejor el proceso de mantenimiento.

Son elementos del sistema las válvulas y componentes que cuentan con un chip RFID, un lector RFID y una infraestructura informática. Este último elemento incluye la aplicación CONEXO para uso móvil, así como el portal CONEXO para uso estacionario. La aplicación sirve principalmente para registrar y consultar los datos, mientras que el portal se encarga del control centralizado, la evaluación y la supervisión.

Ventajas para los procesos estériles e higiénicos
más
Ventajas para los procesos industriales
más