Los componentes de válvula, medición y regulación de gran calidad de GEMÜ son elementos esenciales en una planta de sistemas de proceso. Por ello, un montaje correcto y un mantenimiento adecuado son imprescindibles para un funcionamiento eficaz y unos ciclos de funcionamiento óptimos de la instalación. Por ello, para complementar nuestros cursos prácticos de mantenimiento, nuestro equipo de formación ha desarrollado un módulo formativo en realidad virtual con especial hincapié en el mantenimiento de válvulas de diafragma.
Aprendizaje de inmersión (avanzado)
Combinando el aprendizaje teórico y práctico aumenta, por lo general, la capacidad de memorización de pasos de trabajo y el flujo de trabajo en sí mismo. Por ello, los participantes reciben formación directamente con los productos en cuanto finalizan una introducción teórica de las formaciones de mantenimiento de GEMÜ sobre el cambio de diafragmas. Posteriormente puede incluirse de modo opcional una formación en realidad virtual, lo que permite seguir profundizando en los conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje orientado a procesos de los patrones de movimiento.
Los contenidos de formación o reciclaje se transmiten a los participantes de un modo lúdico, pero perfectamente aplicable al trabajo diario concreto. Con la ayuda de elementos de ludificación, es posible conseguir más estímulos para el aprendizaje y convertir este en una verdadera experiencia.


Contenidos de la aplicación de realidad virtual
- Módulo introductorio con ejercicios variados para aprender de forma lúdica los patrones de movimiento y potenciar la motivación para la formación en sí
- Acceso más rápido y comprensible por medio de un modo de apoyo contextualizado en el que se anuncian paso a paso las acciones que deben realizarse («modo de entrenamiento»)
- Corrección (autónoma o no) mediante el denominado «Modo de comprobación» (opcionalmente con certificado digital, incluida la documentación de los posibles errores) sin funciones informativas ni de ayuda


Ventajas del espacio virtual
- Intensificación de la experiencia de aprendizaje mediante la modificación del entorno y, con ello, el estímulo visual (de la sala de formación / del banco de trabajo de la sala de realidad virtual)
- Inmersión total en el contenido didáctico para poder recuperar los conocimientos adquiridos con mayor rapidez en un momento posterior
- Mayor efecto de aprendizaje gracias a las interacciones prácticas y a los patrones de movimiento
Todas las formaciones en realidad virtual cuentan con instructores técnicos con dilatada experiencia en el sector, que también dirigen las formaciones prácticas en cambio de diafragmas.
Ventajas para el mantenimiento con RFID/GEMÜ CONEXO
Producción conforme a las buenas prácticas de fabricación, optimización de los intervalos de mantenimiento o repetición rápida de pedidos de piezas de desgaste: la tecnología RFID abre posibilidades totalmente nuevas para marcar digitalmente los componentes de instalaciones, así como para guardar, asegurar y procesar electrónicamente la información correspondiente.


En la formación en realidad virtual se incluye expresamente un módulo de simulación del manejo de esta tecnología y del trabajo con ella, así como con el sistema de mantenimiento CONEXO. Aquí, los participantes aprenden a manejar el lector RFID o el lápiz y la aplicación de tableta y asimilan la sucesión de los pasos de mantenimiento. Por ejemplo, se examinan los diafragmas y se valora su estado en la aplicación. Esta información llega a la gestión central en tiempo real y puede utilizarse como base para determinar el próximo intervalo de mantenimiento.
Disponibilidad en todo el mundo
Las formaciones en realidad virtual están disponibles actualmente en varios países, por ejemplo en nuestros centros de Alemania, Francia y Austria, o a través de cursos internos presenciales en la sede del cliente con el equipamiento móvil de realidad virtual. Otra opción es la interconexión virtual entre las ubicaciones. Existe la posibilidad de encontrarse en una «ciberaula» virtual con las sedes que disponen de equipamiento de realidad virtual para, comentar distintos temas o para explicar y mostrar productos, p. ej. Esto hace posible una forma de trabajo moderna y, al mismo tiempo, económica.