Las válvulas de globo se utilizan principalmente en procesos auxiliares, mientras que las válvulas de diafragma y los bloques de válvulas multivía asépticos, por las que GEMÜ es líder de mercado a nivel mundial, se utilizan en su mayoría en procesos principales.
Sistema de estanqueidad original GEMÜ
Hace más de tres décadas, GEMÜ desarrolló su sistema de estanqueidad para válvulas de diafragma de paso ondulado o restringido hasta DN100. Mediante un reborde de cierre circular en el cuerpo de la válvula, se produce un canto estanco definido hacia el exterior. Con ello se reduce la hendidura anular entre el diafragma y el cuerpo de la válvula y eso hace que este sistema de estanqueidad sea especialmente adecuado para aplicaciones de la industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética.
Trazabilidad de los diafragmas GEMÜ
Los diafragmas GEMÜ para válvulas de diafragma pueden pedirse en un envase individual con un certificado de recepción y, con ello, se puede seguir la trazabilidad.
Implementar circuitos de regulación
Además de la distribución de los medios de proceso, ofrecemos también soluciones para la regulación de fluidos. Así, las válvulas con accionamiento neumático se combinan de forma óptima con los posicionadores y controladores de proceso GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 o GEMÜ 1436. Las válvulas de regulación con accionamiento eléctrico se encuentran disponibles con controlador integrado.
Amplia variedad de materiales
También hay disponibles cuerpos de válvulas de diafragma de plástico, como alternativa a los cuerpos de válvulas metálicos, para el tratamiento de agua y aguas residuales, el suministro de productos de limpieza o para otras aplicaciones.
Ejemplos de procesos que utilizan válvulas y sistemas de medición y control GEMÜ
- fabricación y llenado de pomada para los ojos, pasta dentífrica, principios activos farmacéuticos y soluciones de infusión, enzimas para diferentes sectores industriales
- instalaciones de limpieza y CIP, suministro de agua, circuitos de refrigeración
Ventajas de las válvulas de diafragma con cuerpo metálico
- diseñado conforme a las directrices GMP
- los elementos de sellado de las válvulas de diafragma en contacto con los fluidos están probados de acuerdo con USP Clase 6 conforme a los requisitos de la FDA así como a las normas BSE/TSE
- sistema de estanqueidad certificado por EHEDG
- esterilizable y apto para autoclave
Ventajas de los bloques de válvulas multivía metálicos
- fiabilidad de producto aumentada (menos fittings y soldaduras; volumen residual reducido, menor superficie de contacto con el fluido)
- ocupa menos espacio gracias al diseño compacto
- diseño optimizado para el vaciado con espacio muerto reducido
- diseño flexible, individualizado y a medida de los requisitos del cliente
- validación más corta y sencilla
- cuerpo mecanizado a partir de una sola pieza, accionamientos y diafragmas del acreditado sistema modular GEMÜ
Ventajas de las válvulas de globo y las válvulas de regulación
- idóneas para ciclos rápidos
- flujo elevado
- cuerpo de plástico hecho de materiales resistentes a la corrosión
- cuerpo metálico disponible en diferentes materiales
- diseños estériles e higiénicos disponibles
- excelentes propiedades de regulación; posibilidad de diseño individualizado de la característica de regulación
- modelos conforme a ATEX para atmósferas potencialmente explosivas
Todas las válvulas GEMÜ con accionamiento neumático o eléctrico se pueden suministrar con instrumentación desde fábrica.