En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

Industria manufacturera: Lista de productos

Filtro de productos

GEMÜ 0322
0322
Rosca hembra
electromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Rosca hembra
electromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Rosca hembra
electromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Manguito para encolar; Rosca hembra
electromagnético
PVC-U; PVDF
4 bar
100 °C
-20 °C
DN 6; DN 8; DN 10
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50