En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

Industria química y del medio ambiente

Válvulas y sistemas de medición y regulación resistentes y robustos

GEMÜ ofrece válvulas y componentes de medición y de regulación para altas temperaturas, altas presiones y fluidos de trabajo críticos.

La máxima flexibilidad en la selección del material garantiza la fiabilidad del proceso y de las instalaciones, incluso cuando se trabaja con parámetros críticos.

Una gran variedad de tipos de válvulas y de materiales

Los tipos de válvulas como válvulas de diafragma, válvulas de globo, válvulas de mariposa, válvulas de bola y electroválvulas de proceso se emplean con éxito en numerosos procesos como, por ejemplo, en el campo del tratamiento de superficies. Se encuentran disponibles tanto cuerpos metálicos como de plástico, así como cuerpos metálicos con revestimiento de plástico en PFA, PVDF y PP. Esto último combina la resistencia al medio de los plásticos con la robustez de los cuerpos metálicos.

Válvula de mariposa de alta resistencia GEMÜ 490

Con la válvula GEMÜ 490 la empresa ofrece una válvula de mariposa adecuada para aplicaciones con productos químicos corrosivos. Se basa en el diseño de las válvulas concéntricas de asiento blando y está revestida con TFM™ (PTFE)/PFA. La válvula GEMÜ 490 está disponible en los diámetros nominales DN 40 - 900 (1½'' - 36'') en cuerpos tipo Wafer o Lug.

Ejemplos de procesos con válvulas y sistemas de medición y regulación GEMÜ

  • instalaciones de esterificación
  • producción de ácido nítrico
  • uso en refinerías, por ejemplo, en separadores ciclónicos y columnas de destilación 

Ventajas de las válvulas de mariposa metálicas

  • diversas configuraciones de cuerpo, tipos de conexión, materiales de cuerpo, materiales de junta y diseños de discos disponibles
  • diseño de la junta avanzado, también para diámetros más grandes; ensayo de estanqueidad según EN 12266-1
  • estructura modular (variantes de accionamiento, instrumentación, automatización)
  • modelos conforme a ATEX para atmósferas potencialmente explosivas
  • modelos conforme a TA Luft (Prescripción técnica alemana para el mantenimiento de la pureza del aire)

Ventajas de las válvulas de diafragma

  • resistente a medios con partículas en suspensión
  • separación hermética entre el fluido y el accionamiento
  • cuerpo de plástico de alta calidad (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); cuerpo de acero inoxidable y cuerpo metálico con revestimiento de plástico (véase abajo) también disponibles
  • bloques de válvulas multivía de plástico y metálicas a medida del cliente
  • modelos conforme a ATEX para atmósferas potencialmente explosivas

Ventajas de las válvulas de diafragma con revestimiento de plástico

  • en función del material de revestimiento:
  • paso completo en caso de fluidos espesos como, por ejemplo, lodos y líquidos con alta proporción de sustancias sólidas o fibras
  • se evita el microarranque de virutas (hidroabrasión) en caso de fluidos abrasivos como aguas superficiales que contienen arena o lechada de cal para el tratamiento de agua y aguas residuales
  • alta calidad, características geométricas exactamente definibles, grosor de pared constante, una elevada fiabilidad del proceso y excelente reproducibilidad del revestimiento gracias al uso de los inyectores de plástico más modernos para revestir cuerpos metálicos

Todas las válvulas GEMÜ con accionamiento neumático o eléctrico se pueden suministrar con instrumentación desde fábrica.