En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

Válvula de diafragma electromotriz para instalaciones asépticas

Válvula de regulación

Con el tipo 649, GEMÜ saca al mercado una válvula de diafragma de accionamiento electromotriz para aplicaciones estériles e higiénicas.

Comparación de tamaño GEMÜ 649 con posicionadores y controladores de proceso integrados con GEMÜ 650 con posicionadores y controladores de proceso montados GEMÜ 1436

Especialmente diseñada para la regulación de medios con altos requisitos de pureza, como agua purificada (AP), agua altamente purificada (HPW, por sus siglas en inglés) o agua para preparaciones inyectables (WFI, por sus siglas en inglés), la válvula se ha construido conforme a los reglamentos de la industria farmacéutica y a los de la industria de la alimentación y de bebidas. Asimismo, está disponible en los diámetros nominales desde DN 6 hasta DN 150.

Gracias a las velocidades de ajuste de hasta 6 mm/s (en función del tamaño de actuador), GEMÜ ofrece una ampliación y alternativa a las válvulas de diafragma con accionamiento neumático existentes GEMÜ 650 y GEMÜ 660 (válvula de llenado) con una característica de regulación aún más precisa de ± 0,1 %. Además, se utiliza el sistema de estanqueidad probado y certificado por EHEDG.

Resulta especialmente ventajosa la utilización del accionamiento eléctrico en aquellas instalaciones en las que no se dispone de aire comprimido, se operan de manera móvil o en las que sería necesario un suministro de aire estéril muy costoso. 

En el modo de uso a distancia, el actuador puede accionarse tanto a través de una señal estándar (entrada/salida digital/analógica) como también a través de una interfaz con navegador web integrado (eSy-Web). Gracias a eSy-Web, los datos del actuador pueden comprobarse y adaptarse sin la ayuda de un software adicional, o también pueden interconectarse varios actuadores. El suministro de energía eléctrica del actuador puede asegurarse contra fallos de corriente mediante un módulo de corriente de emergencia opcional. Junto con el GEMÜ 649, se suministra también un mando manual de emergencia integrado, un indicador de posición mecánico y un indicador eléctrico de estado y de posición.

El innovador motor de corriente continua se basa en el principio de eje hueco. El funcionamiento sin escobillas y la conmutación sin sensores no desgastan los componentes del motor, lo que aumenta su vida útil. Al mismo tiempo, se ha podido realizar una construcción compacta, de modo que la válvula es comparable a los actuadores neumáticos y los sistemas de regulación adicionales.

Para su lanzamiento al mercado, se ofrecerán los diámetros nominales DN 32, DN 40 y DN 50; a lo largo del año se pondrán a la venta otros tamaños. 

Conformidades y cualificación del producto:

  • FDA
  • USP
  • Reglamento sobre seguridad alimentaria (CE) n.º 1935/2004
  • Reglamento sobre seguridad alimentaria (CE) n.º 10/2011
  • Directiva de equipos a presión 2014/68/UE
  • Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
  • Directiva CEM 2014/30/CE
  • Diseño higiénico según DIN 11866
  • Protección eléctrica IP 65

Información del producto:

  • Materiales del cuerpo: entre otros, cuerpo de fundición de precisión 1.4435, cuerpo forjado 1.4435/ F316L o 1.4539, otros materiales del cuerpo bajo petición
  • acabados de la superficie interna del cuerpo de hasta Ra ≤ 0,25 µm
  • Variantes de cuerpo: cuerpo de evacuación inferior para depósitos y biorreactores, cuerpo de 2/2 vías para tuberías, cuerpo en T para tuberías, toma de muestras, así como funciones de distribución y mezcla, cuerpo multivías para funciones de dosificación, distribución y mezcla, así como para bloqueo y purga
  • Tipos de conexión: clamp, brida, rosca hembra, rosca macho, tubo para soldar