El nuevo equipo multifunción de GEMÜ basado en SPS está destinado al funcionamiento independiente de las instalaciones, la programación y la inicialización de los dispositivos de automatización instalados en válvulas de proceso. Entre estos se encuentran, por ejemplo, indicadores eléctricos de posición, finales de carrera, así como posicionadores electrónicos y electroneumáticos. El dispositivo multifunción se adapta especialmente a la tecnología de automatización de GEMÜ. Sin embargo, también se pueden conectar aparatos y productos de otros fabricantes. Con este fin, el equipo cuenta de serie con señales de entrada y de salida de libre elección, de 0-10 V, 0-20 mA y 4-20 mA, así como con una alimentación de aparatos de 24 V/DC y una interfaz Ethernet. Los sensores y transductores pueden comunicarse asimismo con el aparato. Por otra parte, el equipo multifunción es adecuado para la formación de personal técnico, por ejemplo, de mantenimiento de instalaciones. El aparato es compacto, muy robusto y está optimizado para su transporte frecuente.Su manejo es seguro incluso para personas con poca experiencia. El equipo multifunción de medición y regulación de GEMÜ cuenta con un control lógico programable Siemens (SPS) y está equipado con una pantalla táctil industrial. La clara visualización gráfica asegura un uso intuitivo incluso para usuarios inexpertos. Los ocho idiomas de libre elección que aparecen en la página de inicio (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT) permiten el uso internacional. Un pequeño compresor y un acumulador de presión se encuentran integrados en el equipo multifunción, lo que hace posible la alimentación neumática independiente de aparatos conectados de tamaño/diámetro nominal pequeño o mediano. Se evitó deliberadamente cargar con información innecesaria la interfaz del usuario. Por tanto, el diseño de la pantalla es claro y el operario puede orientarse bien en el menú. Los cables preensamblados necesarios para el funcionamiento con productos GEMÜ se entregan de serie con el equipo multifunción. Existe la opción de suministrar los cables para el funcionamiento con aparatos de otros fabricantes. El equipo de medición y regulación funciona con una tensión de servicio de 100 V/CA a 240 V/CA y, por tanto, puede utilizarse en cualquier red eléctrica habitual del mundo. Como cuerpo y para el transporte, se eligió el resistente sistema de equipo TANOS de ABS. Los equipos se pueden apilar de forma segura y pueden bloquearse entre ellos.