Ahora hemos añadido dos vídeos más relacionados con este tema. En ellos se explica cómo cambiar diafragmas de PTFE/EPDM de dos piezas.
Las piezas de desgaste, como por ejemplo los diafragmas, se cambian periódicamente en aplicaciones estériles, de alta pureza e industriales, la mayoría de las veces de manera preventiva. Sobre todo en caso de ciclos de limpieza frecuentes, vaporización o fluidos con partículas en suspensión, las piezas de recambio deben sustituirse con la debida antelación antes de que su funcionalidad se vea mermada o incluso directamente anulada. En este sentido, el montaje profesional de diafragmas de dos piezas plantea unas dificultades particulares. En los vídeos nuevos se explica en detalle la sucesión de los diferentes pasos tomando como ejemplo la GEMÜ 650 y la GEMÜ 687.
Ambos tutoriales se centran en el diafragma con código de material 5E, que se viene utilizando satisfactoriamente desde hace años y que consta de un escudo de PTFE y un dorso de EPDM. En el ámbito industrial, se suele utilizar en aplicaciones en las que se requieren altas temperaturas o una elevada resistencia química. En su variante conforme a 3A, está especialmente indicada para procesos estériles e higiénicos. Además de la GEMÜ 650 y la 687, el diafragma también puede utilizarse en las variantes 3A de GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 y 688 según el estándar 54-02.