Mantenimiento eficiente de las válvulas de diafragma desechables

Mantenimiento eficiente de las válvulas de diafragma desechables

Mantenimiento eficiente de las válvulas de diafragma desechables

Variante neumática GEMÜ SU40 SUMONDO y variante electromotriz GEMÜ SU60 SUMONDO

GEMÜ, la empresa con sede en Ingelfingen especialista en válvulas, ha desarrollado la primera válvula de diafragma de un solo uso del mundo: GEMÜ SUMONDO. Permite un mantenimiento más rápido y eficiente de las instalaciones de un solo uso.

Con el nuevo sistema de unión del accionamiento y el cuerpo de la válvula, basta con que el accionamiento esté en posición abierta para que la válvula funcione de forma segura. A continuación, mediante un anillo de sujeción, se conecta la unidad de transporte de fluidos, compuesta por el cuerpo de válvula y el diafragma soldado, con el accionamiento de la válvula. Y, con esto, la válvula está lista para su uso y puede accionarse.

Si hay que cambiar la unidad de transporte de fluidos, basta con abrir la válvula, aflojar de nuevo el anillo de sujeción y poner el accionamiento de la válvula en la posición de cierre. A continuación los componentes pueden separarse fácilmente unos de otros.

La unidad de transporte de fluidos no se ha visto modificada con el nuevo sistema de conexión. Por eso, los componentes en stock pueden seguir utilizándose sin problemas.

Este nuevo sistema de unión está disponible desde ahora mismo en la variante neumática GEMÜ SU40 SUMONDO y la variante eléctrica GEMÜ SU60 SUMONDO.

 

05-21
.jpg
606 K
es
.docx
375 K