La visita virtual a la fábrica ofrece una mirada exclusiva entre bastidores al universo GEMÜ. A través de este recorrido digital, los interesados tienen la oportunidad de descubrir las modernas instalaciones de producción, las avanzadas estaciones de montaje o la logística totalmente automatizada.
Con la visita virtual a la fábrica, es posible recrear el itinerario de una válvula GEMÜ desde la recepción de la mercancía, pasando por el control de calidad, hasta el montaje y el envío final. Los participantes pueden realizar un recorrido virtual en 3D acompañados de un guía personal e intercambiar ideas, plantear preguntas y vivir una experiencia fascinante, exactamente igual que si estuvieran físicamente en la planta de GEMÜ. Los puntos principales y las características de la visita se diseñan completamente en función de los intereses personales de los participantes.
Quienes participen en la visita podrán descubrir de manera virtual, por ejemplo, la producción de productos de acero inoxidable en la sede central de Ingelfingen-Criesbach, el montaje en el centro de producción y logística de GEMÜ, así como la producción en sala blanca en Emmen (Suiza). La visita virtual a la fábrica se irá ampliando con el tiempo para incluir otras sedes de GEMÜ.