Nuevos estándares en los sistemas de medición de la presión para la industria de semiconductores

Nuevos estándares en los sistemas de medición de la presión para la industria de semiconductores

Nuevos estándares en los sistemas de medición de la presión para la industria de semiconductores

GEMÜ C33 HydraLine

Con el nuevo manómetro GEMÜ C33 HydraLine, GEMÜ, el especialista en válvulas, medición y control de Ingelfingen (Alemania), presenta una solución innovadora para los exigentes requisitos de la producción de semiconductores. Como sucesor del reconocido GEMÜ C32 Hydra-Dry, el nuevo manómetro ofrece una combinación optimizada de precisión, fiabilidad y flexibilidad. Gracias a su sensor de cerámica y a su innovador concepto de sellado, el GEMÜ C33 HydraLine establece nuevos estándares en la monitorización de procesos.

Con este innovador manómetro, GEMÜ ofrece una solución ideal para la supervisión fiable de filtros, el control preciso de la contrapresión y la medición exacta de los niveles de líquido. Además, el GEMÜ C33 HydraLine permite controlar la presión con gran precisión en numerosas aplicaciones de proceso.
La pieza central del GEMÜ C33 HydraLine es su nuevo e innovador concepto de sellado, único en el mercado. Aquí se utiliza un sensor de cerámica, en el que la separación de fluidos tiene lugar sin un fluido de sellado de membrana como medio de transferencia, lo que se denomina «sistema seco». Esto evita la contaminación del medio de proceso en caso de fuga.

El sensor de cerámica también se caracteriza por su gran resistencia a los productos químicos y garantiza resultados de medición precisos incluso en condiciones extremas.
Una característica clave del nuevo concepto de sellado es el encapsulado completo del sensor y la electrónica mediante una carcasa de PTFE. Este diseño no requiere que ninguna junta tórica esté en contacto con el fluido y reduce significativamente el número de puntos de separación. Además, el grosor del diafragma retrasa considerablemente la difusión.

El nuevo manómetro GEMÜ C33 HydraLine impresiona por su diseño compacto y puede integrarse fácilmente en sistemas e instalaciones existentes. El diseño modular de tamaño reducido permite su utilización en bloques de válvulas y facilita futuras ampliaciones del sistema. Además, la compatibilidad con el modelo predecesor GEMÜ C32 Hydra-Dry facilita el cambio a los clientes existentes.

Hay dos variantes de instalación disponibles para una máxima flexibilidad: la variante en línea permite integrar fácilmente el sensor en las tuberías sin riesgo de que queden bolsas de aire que puedan provocar desviaciones de la medición. Con la variante sin salida, el sensor puede sustituirse durante su funcionamiento, lo que resulta ideal para instalaciones en régimen continuo.

Con el GEMÜ C33 HydraLine, GEMÜ ofrece una solución de futuro para la supervisión de procesos en la producción de semiconductores.

Downloads

Pressrelease

docx146 KB

Picture

jpg160 KB