GEMÜ marca un hito en la tecnología de procesos con una nueva generación de productos

GEMÜ marca un hito en la tecnología de procesos con una nueva generación de productos

GEMÜ marca un hito en la tecnología de procesos con una nueva generación de productos

Con su innovadora generación de productos, el especialista en válvulas GEMÜ lanza al mercado importantes novedades orientadas a los requisitos de la moderna automatización de procesos. Bajo el nombre «LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized», GEMÜ presenta una serie de productos avanzados que impresionan por su diseño modular y su flexibilidad, así como por sus modernos métodos de fabricación. Los primeros productos destacados disponibles de esta nueva generación incluyen dos nuevas válvulas y un innovador indicador de posición; juntos, aumentan significativamente la eficiencia y la seguridad del proceso.

GEMÜ P40: eficaz válvula fondo de tanque para aplicaciones estériles

La GEMÜ P40 es una nueva e innovadora válvula fondo de tanque para aplicaciones estériles. La GEMÜ P40 se basa en la probada tecnología Plug Diaphragm (PD), formada por un diafragma de PTFE de sellado radial que garantiza la separación hermética del actuador y el fluido. Gracias a su diseño optimizado, la válvula fondo de tanque reduce el riesgo de contaminación, evita posibles depósitos de sedimentos y es fácil de limpiar. El cuerpo de la válvula y el diafragma de sellado radial están perfectamente adaptados para garantizar unas características de ralentí óptimas tanto con la válvula abierta como cerrada. Además, la precarga dinámica de la DP patentada y desarrollada específicamente para válvulas fondo de tanque garantiza un funcionamiento de bajo mantenimiento.

GEMÜ S40: válvula de globo versátil para aplicaciones industriales

La nueva válvula de globo GEMÜ S40 se caracteriza por su amplia gama de variantes y su larga vida útil.  La necesidad de mantenimiento y el tiempo de montaje pueden reducirse considerablemente gracias a las normas de construcción normalizadas, una rosca de apriete central y las conexiones de aire de pilotaje montadas en la parte superior. Está diseñada para su utilización en aplicaciones industriales y permite sustituir rápidamente las piezas de desgaste, como la empaquetadura de estanqueidad, el eje, la junta del asiento y la arandela obturadora. La protección contra la torsión del pistón facilita la sustitución del eje, mientras que el diseño robusto y la geometría optimizada de la válvula garantizan un alto nivel de fiabilidad del proceso. Además, una mirilla situada sobre el indicador óptico de posición impide la penetración de suciedad y líquidos de limpieza. Gracias a la compatibilidad descendente, los nuevos actuadores también pueden instalarse posteriormente en sistemas existentes. 

GEMÜ 12A0: indicador eléctrico de posición para las más altas exigencias

Una parte integrante central de la generación LEAP es el GEMÜ 12A0, un indicador eléctrico de posición inteligente para válvulas de proceso neumáticas de la nueva generación de productos. Ofrece interfaces de comunicación de última generación como Asi-5 y IO-Link. Gracias a la detección de posición sin contacto mediante sensores Hall, el GEMÜ 12A0 ofrece una solución precisa y sin desgaste para la automatización de procesos. Cabe destacar especialmente la inicialización independiente del módulo, que permite una fácil puesta en servicio y mantenimiento. Además, la tecnología de sensores integrada permite una supervisión exhaustiva del estado y constituye la base para un mantenimiento predictivo. El control de parámetros como la temperatura, la humedad y la presión de trabajo permite evitar paradas imprevistas del sistema.

Resumen: 

Un salto hacia el futuro de la tecnología de válvulas. Con la comercialización de la nueva generación de productos, GEMÜ da un gran paso hacia el futuro. Los nuevos productos no solo ofrecen la máxima eficacia y fiabilidad, sino también un alto grado de flexibilidad y modularidad. Ya sea en el campo de la automatización de procesos, en aplicaciones estériles o en la producción industrial, la nueva generación de válvulas GEMÜ ofrece soluciones orientadas al futuro para requisitos exigentes. Encontrará más información sobre los nuevos productos en leap.gemu-group.com.



Downloads:

Prensa

docx198 KB

Picture

png4.13 MB