Las nuevas válvulas de bola de la serie GEMÜ BB0F del especialista en válvulas GEMÜ cubren una amplia gama de aplicaciones en la industria química gracias a su configuración, así como a sus variantes de construcción y de actuador.
En la versión estándar, las juntas del asiento en contacto con el fluido son de PTFE con refuerzo de fibra de vidrio (PTFE reforzado). Como resultado, se caracterizan por una alta resistencia del material a los medios cambiantes y permiten una amplia gama de aplicaciones y un alto nivel de seguridad al manipular fluidos peligrosos. Las válvulas de bola de acero inoxidable son aptas para su uso en aplicaciones con temperaturas de −40 °C a 220 °C.
Gracias a su cuerpo de dos piezas, la válvula de bola solo tiene un punto de conexión y garantiza una hermeticidad fiable. Como estándar, la válvula de bola está diseñada en Fire Safe según API 607 y DIN EN ISO 10497, con el sellado del cuerpo y el eje fabricados en grafito.
El riesgo de incendio puede existir en todo tipo de instalaciones de producción, pero las medidas de protección contra incendios desempeñan un papel importante en algunos sectores industriales y procesos. En estos ámbitos de aplicación, una válvula a prueba de incendios como la GEMÜ BB0F es la elección correcta. La válvula de bola está disponible en los diámetros nominales DN 15 hasta DN 200 con conexiones de brida ANSI Class 150, así como PN40/PN16.
Además de aplicaciones en la industria química, la válvula de bola también se puede utilizar para sistemas de calefacción y servicios de edificios.
