Tras unos ensayos exhaustivos, las válvulas de bola GEMÜ BB02, B22, B42 y B52 han sido calificadas como «aptas para el uso con oxígeno» por parte del Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales (BAM). Esto supone un valiosa incorporación a la oferta de productos existente, que ya incluye válvulas de globo y de diafragma y válvulas de mariposa para oxígeno.
El ensayo de las juntas de las válvulas de bola se llevó a cabo respetando estrictamente las normas DIN EN 1797 y ISO 21010 y en unas condiciones claramente definidas para un uso seguro. Así pues, las válvulas de bola GEMÜ BB02, B22, B42 y B52 son aptas para el uso de oxígeno gaseoso con una temperatura de trabajo máxima de 60 °C y una presión de trabajo máxima de 30 bar. Para la junta se utilizan juntas de PTFE y juntas tóricas de FKM. Los clientes de GEMÜ pueden pedir las válvulas de bola para el uso de oxígeno en la versión especial «O».
El BAM destaca la necesidad de proceder con especial cuidado al trabajar con oxígeno. Por lo tanto, todos los componentes de las válvulas de bola para oxígeno que estén en contacto con el fluido se limpian a conciencia. Tanto los materiales de cierre como los materiales auxiliares, p. ej., los lubricantes y el seguro de tornillos, cumplen con estrictas normas.
De esta manera, con sus válvulas de bola, el especialista en válvulas GEMÜ ofrece otra solución segura para el uso de oxígeno. El resultado obtenido en el ensayo BAM certifica la calidad y fiabilidad y refuerza el compromiso de la empresa con la seguridad de sus clientes.