Esta página web utiliza cookies.

Configuramos las cookies que son necesarias a nivel técnico además de las que utilizamos para procesar sus solicitudes en nuestras páginas web y nuestra tienda online. Además, utilizamos las llamadas cookies de seguimiento. Con su ayuda, podemos optimizar nuestra presencia en la red para así ofrecerle una mejor experiencia de usuario.

Encontrará más información en nuestra declaración de protección de datos. Declaración de protección de datos

Cookies funcionales

Estas cookies son totalmente obligatorias para poder utilizar todas las funciones de las páginas web de GEMÜ. Por esta razón, están preconfiguradas y no pueden desactivarse. Si es necesario, puede evitarlas modificando la configuración de su navegador.

Cookies de análisis

Aquí puede decidir si desea almacenar en su navegador una cookie de análisis única para permitir que el sitio web recopile y analice diversos datos estadísticos. En caso contrario, haga clic en el siguiente enlace para almacenar en su navegador una cookie de exclusión de Piwik.

Por el momento, a GEMÜ no le resulta factible guardar configuraciones para múltiples navegadores o que se apliquen a todas las cuentas de usuario. Existe la opción de que, según la configuración de seguridad de su navegador, las cookies establecidas por GEMÜ se borren al cerrar dicho navegador y que, por lo tanto, no estén disponibles para la próxima sesión. En caso de que cierre el navegador, utilice otro diferente o use varios PC, deberá realizar ciertos ajustes de nuevo.

IO-Link

establece estándares normalizados con sus versiones 1.0 y 1.1

GEMÜ también impulsa el desarrollo de sectores y tecnologías a un nivel superior. Así, GEMÜ ha codesarrollado el nuevo estándar de comunicación IO-Link de manera conjunta con fabricantes líderes de productos y soluciones de automatización.

El primer fabricante de dispositivos IO-Link para diseños de válvulas y sistemas de procesos

GEMÜ es socio fundador del consorcio IO-Link, que ha desarrollado una interfaz neutra y abierta que hace posible una transmisión sencilla de datos de proceso, de parámetros y de diagnóstico entre unidades de control (masters) y sensores y actuadores sencillos (devices). Con el rediseño del indicador eléctrico de posición inteligente GEMÜ 1235 y el desarrollo de los finales de carrera con electroválvula integrada GEMÜ 4242, GEMÜ ha sido el primer fabricante en dotar a los componentes tecnológicos de válvulas de una interfaz IO-Link. Esto permite controlar simultáneamente sensores y actuadores de modo que la interfaz de comunicación (basada en una conexión punto a punto) transmite datos analógicos o digitales como un telegrama en serie mediante una conexión de tres conductores.

Ventajas para el cliente

El estándar IO-Link ofrece numerosas ventajas:

  • Entre el sensor/actuador y el sistema de mando/unidad de control se puede intercambiar información adicional hasta el nivel de campo más bajo. Esta información puede utilizarse para el diagnóstico y la parametrización.
  • Gracias al uso de IO-Link se reduce la variedad de interfaces y ensamblajes.
  • El sistema se puede integrar en sistemas existentes de bus de campo de forma sencilla y manejarse fácilmente mediante herramientas de ingeniería estandarizadas.
  • Esta integración no requiere realizar ninguna modificación en la topología o en el cableado existentes o habituales (hasta los 20 m).
  • Los gastos de aprovisionamiento y los tiempos de montaje de cables blindados y cableados multipolares en paralelo se suprimen de cara al futuro, dado que la comunicación se realiza a través de un conector estándar M12.

IO-Link se ha incluido ahora en la norma internacional IEC 61131-9 como sistema de comunicación estandarizado.

Más información

Se puede encontrar información detallada sobre el estándar de comunicación y el consorcio, con socios como Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM y Sick, en la dirección www.io-link.com.

Archivos de software para maestro IO-Link

PACTware versión 4 (sin HART-Com DTM y archivos de ayuda)

Software Turck „Intérprete IO-Link IODD y DTM“

Software Turck „DTM para USB maestro IO-Link“

Archivos de configuración

Descargar