Más
Las soluciones de sistemas totalmente integrados de la gama de productos iComLine combinan funciones de válvulas, fittings, sistemas de sensores, válvulas de retención, paredes de recipientes y carcasas.
Fiabilidad del proceso bajo unos requisitos estrictos
Elevados ciclos de funcionamiento y larga vida útil cuando se trabaja con fluidos ultra puros o corrosivos: estas son las exigencias de los clientes a las que GEMÜ responde con bloques de válvulas de la serie iComLine. Hasta cinco millones de ciclos de funcionamiento comprobados(!), las válvulas multivía permiten un funcionamiento fiable y de fácil mantenimiento de los accionamientos neumáticos de hasta 6 bar. Gracias al diseño y los materiales utilizados, es posible bloquear y regular sin perjuicios el flujo del fluido incluso con ciclos de funcionamiento muy rápidos y a temperaturas de hasta 150 ºC. El uso de un innovador elemento de tensión previa garantiza además la estanqueidad hacia el exterior, incluso en caso de oscilaciones de temperatura y efectos de asentamiento, que pueden ocurrir con piezas de plástico bajo condiciones de uso extremas.
Control y regulación precisos: también para tareas de dosificación
La tecnología de diafragma de asiento de GEMÜ ofrece, en función de la aplicación, un perfil de rendimiento diferente y en parte notablemente superior para tareas de dosificación tanto respecto a las válvulas de manguito como respecto a las válvulas de diafragma convencionales. Por ejemplo, el diafragma de PTFE de una pieza se presiona linealmente durante el proceso de cierre sobre el asiento, con lo que se muestra una superficie de contacto mínima con el cuerpo de la válvula.
Además de las clásicas operaciones de regulación de abrir/cerrar, con la serie de productos iComLine también se pueden llevar a cabo operaciones de regulación con características lineales o parabólicas. Los conos reguladores correspondientes se calculan y se diseñan según las necesidades del cliente. Las válvulas de retención y los sistemas de sensores, como los sensores de presión y temperatura, así como las conexiones roscadas de la carcasa del filtro, se pueden integrar asimismo en el bloque de válvulas multivía.
Sistema modular de bloques de válvulas multivía
En las válvulas multivía modulares, varios bloques de válvulas se unen mediante varillas roscadas, fuera de la zona en contacto con el fluido, para formar un manifold de válvulas. Si se compara con los bloques de válvulas formados por un solo cuerpo, esta configuración ofrece ventajas de material y de costes. Además, el almacenamiento puede efectuarse de manera más eficiente y efectiva, sobre todo si con el diseño se realizan diversas configuraciones basadas siempre en las mismas variantes.
Dilatada experiencia con bloques de válvulas multivía
Hace alrededor de 20 años que GEMÜ ofrece soluciones de bloques de válvulas multivía de acero inoxidable a medida del cliente. Se desarrollaron bloques de válvulas multivía de plástico con válvulas de la serie iComLine gracias a este incomparable nivel de experiencia mediante la rápida evolución del sector de los termoplásticos de alto rendimiento y con ayuda de la larga experiencia de la empresa en la manipulación con fluidos críticos, especialmente en la industria de semiconductores. Con su sistema modular, GEMÜ proporciona soluciones para el cliente adaptadas de forma individual para satisfacer requisitos específicos y lo suministra todo de manera integral.
Ventajas de las válvulas multivía iComLine:
- Diseño personalizado: ensamblajes y accesorios que se pueden integrar en el diseño individualizado
- Flexibilidad: disponibles con las conexiones convencionales y con la posibilidad de combinarlas con varios tamaños de accionamientos; además del material del cuerpo de la válvula de PTFE, disponibles en todos los demás materiales mecanizables
- Fiabilidad del producto: riesgo de fuga reducido debido a la fabricación a partir de un producto semielaborado
- Contaminación mínima: fabricación en sala limpia blanca conforme a SEMI F 57
- Escasas necesidades de espacio por el diseño compacto
- Bajos costes de funcionamiento: montaje e instalación rápidos y menor cantidad de componentes
- Prolongada vida útil (5 millones de ciclos de funcionamiento cuando se utiliza con un accionamiento neumático)
Ventajas de los bloques de válvulas multivía modulares
- puede lograrse un valor Kv mayor pues tienen menos desvíos
- posibilidad de realizar configuraciones individuales
- ahorro de material en comparación con un bloque de una sola pieza
Integración de iComLine de GEMÜ en paredes de carcasa y de tanque
Más