Participe en primer lugar en la formación SM1001D en mantenimiento y cambio de piezas de repuesto y de desgaste en válvulas de diafragma.
Cursos con alemán o inglés como lengua vehicular
o según acuerdo.
Otros idiomas bajo petición.
Combinando el aprendizaje teórico y práctico aumenta, por lo general, la capacidad de memorización de pasos de trabajo y el flujo de trabajo en sí mismo. Por ello, los participantes reciben formación directamente con los productos en cuanto finalizan una introducción teórica de las formaciones de mantenimiento de GEMÜ sobre el cambio de diafragmas. Posteriormente puede incluirse de modo opcional una formación en realidad virtual, lo que permite seguir profundizando en los conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje orientado a procesos de los patrones de movimiento.
Los contenidos de formación o reciclaje se transmiten a los participantes de un modo lúdico, pero perfectamente aplicable al trabajo diario concreto. Con la ayuda de elementos de ludificación, es posible conseguir más estímulos para el aprendizaje y convertir este en una verdadera experiencia.
Todas las formaciones en realidad virtual cuentan con instructores técnicos con dilatada experiencia en el sector, que también dirigen las formaciones prácticas en cambio de diafragmas.
Producción conforme a las buenas prácticas de fabricación, optimización de los intervalos de mantenimiento o repetición rápida de pedidos de piezas de desgaste: la tecnología RFID abre posibilidades totalmente nuevas para marcar digitalmente los componentes de instalaciones, así como para guardar, asegurar y procesar electrónicamente la información correspondiente.
En la formación en realidad virtual se incluye expresamente un módulo de simulación del manejo de esta tecnología y del trabajo con ella, así como con el sistema de mantenimiento CONEXO. Aquí, los participantes aprenden a manejar el lector RFID o el lápiz y la aplicación de tableta y asimilan la sucesión de los pasos de mantenimiento. Por ejemplo, se examinan los diafragmas y se valora su estado en la aplicación. Esta información llega a la gestión central en tiempo real y puede utilizarse como base para determinar el próximo intervalo de mantenimiento.
Las formaciones en realidad virtual están disponibles actualmente en varios países, por ejemplo en nuestros centros de Alemania, Francia y Austria, o a través de cursos internos presenciales en la sede del cliente con el equipamiento móvil de realidad virtual. Otra opción es la interconexión virtual entre las ubicaciones. Existe la posibilidad de encontrarse en una «ciberaula» virtual con las sedes que disponen de equipamiento de realidad virtual para, comentar distintos temas o para explicar y mostrar productos, p. ej. Esto hace posible una forma de trabajo moderna y, al mismo tiempo, económica.