En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

GEMÜ 3020

Turbina de medición del flujo volumétrico

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La GEMÜ 3020 es una turbina de medición del flujo volumétrico. El transductor de medición está separado del fluido a través de la unidad de medición. Está provisto de rectificadores de flujo integrados. El transductor de medición utiliza señales de medición industriales estándar y está calibrado de fábrica.

  • Muy poca pérdida de presión
  • Tramos de entrada/salida cortos
  • Medición precisa del flujo volumétrico
  • Rectificador de flujo integrado
  • Tipo de conexión: Enlaces
  • Tipo de actuador: Eje libre
  • Principio de funcionamiento de los rotámetros: Turbina
  • Material del cuerpo: PVC-U; PVDF
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Temperatura del fluido máx.: 80 °C
  • Temperatura del fluido mín.: -20 °C
  • Diámetros nominales: DN 25 (1''); DN 50 (2'')
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Aplicación del producto

Fabricación de microcomponentes metálicos mediante electroconformación

Las complejas geometrías de los microcomponentes, como los engranajes o las ruedas de escape que se utilizan en relojes, ya no pueden fabricarse sin fresado utilizando procesos mecánicos tradicionales. Los procesos nuevos, como el proceso LIGA directo, permiten fabricar tales microcomponentes mediante la definición litográfica de las microestructuras y su deposición por galvanoplastia.