GEMÜ 3030 mFlow

Caudalímetro electromagnético de inserción

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El caudalímetro GEMÜ 3030 mFlow funciona según el principio de medición por inducción magnética. Es apto para fluidos conductores de la electricidad. El manejo se realiza con un teclado de membrana situado en la parte frontal de la carcasa con una pantalla retroiluminada.

  • El mismo equipo de medición puede utilizarse para diferentes diámetros nominales
  • Sin piezas móviles en el fluido
  • Derechos de acceso mediante diferentes niveles de usuario
  • Se puede integrar navegador web
  • Puesta en servicio sencilla y múltiples posibilidades de manejo-Teclado del lado frontal- Conexión al PC mediante navegador de Internet- Interfaces de bus de campo, por ejemplo, Profibus-DP
  • Temperatura del fluido:0 hasta 135 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 25 hasta 300
  • Tipos de conexión :Brida | Casquillo de soldadura | Enlaces | Tubo para soldar
  • Materiales del tubo de medición:1.4435
  • Tensiones de alimentación:24 V DC
  • Conformidades:EAC