El rotámetro GEMÜ 800 funciona según el principio de área variable y cuenta con un tubo de medición transparente. La escala grabada en el tubo de medición está adaptada al fluido. Las colas de milano moldeadas en el tubo de medición permiten montar fácilmente indicadores visuales de flujo, sensores final de carrera y transmisores de salida continuos.
- Gran precisión de medición, manejo sencillo
- Escala grabada grande y clara
- Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
- Hay disponibles más de 500 escalas estándar y 13.000 escalas especiales; otros escalas bajo demanda
- Piezas de plástico resistentes a la corrosión
- Rango de alcance líquidos: 0,5 hasta 33000 l/h
- Rango de alcance gases: 0,2 hasta 450 Nm³/h
- Temperatura del fluido: -20 hasta 120 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 15 bar
- Diámetros nominales: DN 20 hasta 65
- Tipos de conexión: Brida | Enlaces | Tubo para soldar
- Materiales del tubo de medición : PA | PSU | PVC-U
- Materiales del flotador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: EAC