El rotámetro GEMÜ 840 funciona según el principio de flujo parcial. El aparato se compone de tres componentes: unidad de flujo principal, unidad de flujo parcial y válvula de diafragma manual.
- Gran precisión de medición, manejo sencillo
- Resistente a los impactos, resistente a la corrosión
- Amplio rango de medición: 3 - 50 m³/h (según el diámetro de orificio)
- El tubo de medición de flujo parcial también puede sustituirse fácilmente sin interrupción
- Rango de alcance líquidos: 2500 hasta 50000 l/h
- Rango de alcance gases: hasta Nm³/h
- Temperatura del fluido: 5 hasta 90 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales: DN 65 hasta 65
- Tipos de conexión: Tubo para soldar
- Materiales del tubo de medición : PVC-U
- Materiales del flotador: PP | PVC-U
- Conformidades: EAC