El indicador eléctrico de posición GEMÜ 1214 es apto para actuadores lineales con recorridos de accionamiento de hasta 70 mm. Integra uno o dos sensores de proximidad inductivos. Opcionalmente, puede integrar un indicador LED.
- Montaje y montaje a posteriori sencillo en actuadores lineales de GEMÜ
- Posibilidad de montaje en válvulas ajenas
- Carcasa compacta y estable
- Interruptores de bajo desgaste, detección sin contacto
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 70 mm
- Tensiones de alimentación:8 V DC
- Tipo de protección:IP 65
- Tipo de conexión eléctrica:Prensaestopas PG 13,5 | Conector M12
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Sensores de proximidad de triple hilo
- Conformidades:EAC
Productos adecuados
Novedades del producto
09.08.2018