El indicador eléctrico de posición GEMÜ 1230 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. La posición del eje de la válvula se detecta electrónicamente y notifica de manera fiable mediante la adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza con microinterruptores. Este producto se ha fabricado especialmente para válvulas con una carrera de entre 2 y 20 mm.
- Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante husillo roscado
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Disponible con certificación UL
- Rango de alcance: 2 hasta 20
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
- Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16 | Conector M12
- Tipos de interruptores: Microinterruptor
- Tipos de comunicación: sin
- Tensiones de alimentación: 250 V AC
- Conformidades: CSA | EAC | UL
Productos adecuados
Aplicación del producto
Novedades del producto
09.08.2018