El indicador de posición eléctrico GEMÜ 1231 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta e informa electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de válvula mediante interruptores de proximidad. GEMÜ 1231 se ha construido especialmente para válvulas con una carrera de 2 hasta 20 mm.
- Retroalimentación de posición mediante interruptores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante husillo roscado
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Protección contra explosiones para zona 1 y 21
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal:2 hasta 20 mm
- Tensiones de alimentación:8 V NAMUR
- Tipo de protección:IP 65
- Tipo de conexión eléctrica:Prensaestopas M16 | Conector M12
- Tipos de interruptores:Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Conformidades:ATEX | IECEx
Productos adecuados
Aplicación del producto
Novedades del producto
09.08.2018