GEMÜ 1234

Indicador de posición eléctrico

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El indicador de posición eléctrico GEMÜ 1234 para actuadores lineales tiene un sensor de posición inteligente controlado por un microprocesador con un sensor de carrera analógico integrado. La indicación óptica de posición tiene lugar mediante diodos LED.

  • Tolerancias de punto de conmutación regulables
  • Indicador estándar de posición apagado / encendido
  • Requiere poco trabajo de cableado
  • Montaje sencillo
  • Programación de posición final in situ
  • Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 70 °C
  • Rango de medición lineal: 1 hasta 10 mm
  • Tensiones de alimentación: 24 V DC
  • Tipo de protección: IP 65
  • Tipos de conexión eléctrica: Uniones por conector
  • Conformidades: EAC

Productos adecuados

Novedades del producto

09.08.2018

El adaptador giratorio permite un montaje universal de indicadores eléctricos de posición