El indicador de posición eléctrico GEMÜ 1242 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta y analiza electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de válvula. Las funciones del sistema de detección de posición inteligente facilitan la puesta en servicio y ayuda al funcionamiento. La posición actual de la válvula se indica mediante LED ópticos de larga distancia y la información se transmite mediante señales eléctricas. GEMÜ 1242 se ha construido especialmente para válvulas con una carrera de entre 2 y 46 mm.
- Conexión de bus de campo mediante AS-Interface y DeviceNet (opcional)
- Interfaz de comunicación e interfaz de programación IO-Link
- Tolerancias de punto de conmutación regulables
- Función speed-AP para un montaje y una inicialización rápidos
- Indicador de posición mediante diodos LED visible a larga distancia
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Rango de medición lineal: 2 hasta 46 mm
- Tipo de protección: IP 67
- Tipos de conexión eléctrica: Conector M12
- Tipos de comunicación: AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Conformidades: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL
Productos adecuados
Novedades del producto
Novedades del producto
09.08.2018