El indicador de posición eléctrico GEMÜ 1235 es apto para el montaje en actuadores lineales accionados neumáticamente. La adaptación sin holgura y con arrastre de fuerza detecta y analiza electrónicamente y de manera fiable la posición del eje de válvula. Las funciones del sistema de detección de posición inteligente facilitan la puesta en servicio y ayuda al funcionamiento. La posición actual de la válvula se indica mediante LED ópticos de larga distancia y la información se transmite mediante señales eléctricas.
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
- Tipos de comunicación:IO-Link
- Tipo de protección:IP 65, IP 67