GEMÜ 4232

Transductor de posición para actuadores lineales

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El transductor de posición GEMÜ 4232 está previsto para la ampliación a válvulas con actuadores lineales y sirve para determinar la posición de válvula. Este se utiliza como transductor de posición del posicionador inteligente GEMÜ 1434 μPos, GEMÜ 1435 ePos y GEMÜ 1436 cPos, que opcionalmente pueden conectarse por medio de los extremos abiertos o de un conector de cable M12 (en función del modelo o la selección del posicionador).

  • Montaje y montaje a posteriori sencillo en actuadores lineales de GEMÜ
  • Carcasa compacta y estable
  • Vida útil prolongada
  • Puede montarse a posteriori en válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
  • Construcción probada y técnicamente perfeccionada
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 80 °C
  • Carrera de la válvula : 0 hasta 75 mm
  • Tipo de protección*: IP 64, IP 65

* Según la versión y/o los parámetros de trabajo

Productos adecuados