GEMÜ 3140

Transductor de presión y presostato

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El transductor de presión/presostato GEMÜ 3140 es adecuado para mediciones precisas en un amplio rango de presiones. El sensor se puede utilizar con fluidos pastosos y contaminados, y también es apto para fluidos corrosivos gracias a la selección de materiales de alta calidad. Dependiendo de la versión, hay disponibles varias conexiones eléctricas y mecánicas. La variante con pantalla LED cuenta con un indicador de 4 dígitos que se puede girar.

  • Dependiendo de la versión, con pantalla LED giratoria e interfaz IO-Link
  • Apto para fluidos pastosos, contaminados y corrosivos
  • Opcionalmente hay disponible una carcasa de paso apropiada
  • Opcionalmente hay disponible una versión ATEX y SIL2
  • Precisión del 0,5 % FSO (según IEC 60770)
  • Apta para cualquier posición de montaje
  • Sensor de cerámica
  • Rango de alcance: 0 hasta 40
  • Temperatura del fluido *: -40 hasta 125 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
  • Material del cuerpo : 1.4404
  • Tipo de conexión : Rosca
  • Señales de salida : 0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Conformidades: ATEX | EAC | SIL | UL

Novedades del producto

10.09.2018

Präzise Drucküberwachung in Anlagen und Rohrleitungen