El transductor de temperatura/termostato GEMÜ 3240 es adecuado para mediciones precisas en un amplio rango de temperaturas. El sensor se puede utilizar tanto con fluidos pastosos como también contaminados. Gracias a la selección de materiales de alta calidad, es apto para fluidos corrosivos. Además, se caracteriza por contar con una longitud de montaje muy reducida. Las señales de salida eléctricas pueden cambiarse entre salidas de tensión, de corriente o de conmutación, según se desee.
- Con pantalla LED giratoria e interfaz IO-Link
- Apto para fluidos pastosos, contaminados y corrosivos
- Salida de conmutación de serie
- Salida eléctrica conmutable
- Precisión según IEC60770: 0,35% FSO
- Longitud muy reducida
- Sensor de temperatura PT1000 / clase A
- Rango de alcance: -40 hasta 150
- Temperatura del fluido *: -40 hasta 150 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 160 bar
- Material del cuerpo : 1.4404
- Tipo de conexión : Rosca
- Señales de salida : 0–10 V | 4–20 mA | NPN | PNP
- Conformidades: EAC
Novedades del producto
24.01.2020