En las páginas web de GEMÜ se utilizan cookies. Al utilizar la página web usted se declara conforme con ello.Para poder realizar una configuración personalizada, pinche aquí.

Manómetros GEMÜ

Principios de funcionamiento

GEMÜ ofrece sus manómetros en diferentes versiones. Se encuentran disponibles transductores de presión, transductores de presión diferencial y manómetros de presión diferencial, así como transmisores de presión y manómetros de alta pureza.

GEMÜ C30
C30
Rosca NPT; Tuerca tipo Flare
Eje libre
PFA; PTFE
10 bar
60 °C
5 °C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C31
C31
Rosca NPT; Tuerca tipo Flare
Eje libre
PFA; PTFE
10 bar
60 °C
5 °C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C32
C32
Rosca NPT; Tuerca tipo Flare
Eje libre
PFA; PTFE
10 bar
60 °C
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')


Transductor de presión

 

GEMÜ 3120 y GEMÜ 3220