GEMÜ C30 HydraLine

Manómetro

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El aparato de medición de presión GEMÜ C30 está equipado con un transmisor de PFA y un manómetro analógico. El cuerpo del aparato es de PFA/PTFE y puede integrarse directamente en el sistema de tuberías mediante uniones tipo flare. La transferencia de presión se realiza mediante un liquido de monitorización (normalmente IPA (alcohol isopropílico) / agua desionizada; otros líquidos a petición).

  • El transmisor está basado en la probada tecnología CleanStar® de GEMÜ
  • El fluido de trabajo está separado herméticamente del aparato mediante una membrana doble de PFA patentada
  • El manómetro puede colocarse en todos los 360°, lo que permite adaptarse a las opciones de cada usuario
  • Producción, montaje, calibración y embalaje en sala blanca según ISO 6
  • Espacios muertos mínimos
  • Presión máx. de trabajo: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 60 °C
  • Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 4) hasta 1 1/4''“ (DN 25)
  • Tipo de conexión : Rosca NPT | Tuerca tipo Flare
  • Material del cuerpo de la válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA

Vídeo sobre el producto

Clean room plant Emmen

01:52 min
1620 Vistas
En línea desde 18.09.2015