El aparato de medición de presión GEMÜ C32 es un manómetro electrónico. El manómetro cuenta con un indicador digital y un sensor condensador cerámico. Este sensor está separado del proceso mediante un sistema de membrana doble. No requiere fluido de transmisión de presión. El cuerpo del aparato es de PFA/PTFE y puede integrarse directamente en el sistema de tuberías mediante uniones tipo flare.
- Espacios muertos mínimos
- "Solución seca" sin líquido de transmisión
- Sensor cerámico de alta pureza, no metálico
- Sensor aislado mediante membrana doble ventilada
- No requiere energía auxiliar adicional
- Pueden ajustarse 5 unidades de presión diferentes
- Producción, montaje, calibración y embalaje en sala blanca según ISO 6
- Presión máx. de trabajo: 6 bar
- Temperatura del fluido: 0 hasta 60 °C
- Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 4) hasta 1 1/4''“ (DN 25)
- Tipo de conexión : Rosca NPT | Tuerca tipo Flare
- Material del cuerpo de la válvula : PFA | PTFE
- Conformidades: FDA
Vídeo sobre el producto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1620 Vistas
En línea desde 18.09.2015