GEMÜ 1436 eco cPos

Posicionador electroneumático inteligente

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El posicionador electroneumático digital GEMÜ 1436 eco cPos sirve para controlar válvulas de proceso accionadas neumáticamente con actuadores lineales o de cuarto de vuelta de simple efecto. El posicionador, el sensor de posición, la válvulas de mando y los LED de estado están integrados en la carcasa robusta y compacta. La configuración previa de este producto se ha optimizado para poder prescindir totalmente de una pantalla con teclas de manejo. Las conexiones neumáticas y eléctricas están dispuestas en una dirección de montaje para ahorrar espacio y facilitar el acceso en la dirección de montaje. Todo ello convierte a este posicionador en una solución económica para tareas de regulación con requisitos básicos.

  • Sin consumo de aire cuando está inactivo
  • Montaje sencillo en diferentes accionamientos de válvula
  • Fácil puesta en servicio gracias a la inicialización automática
  • Función speed-AP para un montaje y una inicialización rápidos
  • Configuración previa equilibrada para un manejo sencillo
  • Elevado valor de caudal
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:1,5 hasta 7 bar
  • Modo de funcionamiento:Simple efecto
  • Capacidad de caudal:100 Nl/min | 84 Nl/min
  • Rango de medición:máx. 30 mm, lineal | máx. 50 mm, lineal | máx. 75 mm, lineal | máx. 90°, radial
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
  • Conformidad:EAC | UL listadas

Novedades del producto

09.03.2021

Los componentes de automatización GEMÜ reciben el certificado UL

Novedades del producto

26.02.2020

Eficaz y versátil: GEMÜ 1436 cPos con nueva interfaz de bus de campo Profinet