Ámbitos de aplicación y sectores industriales
En función de la versión utilizada, los posicionadores basados en válvulas de globo son especialmente apropiados para la regulación de fluidos líquidos o gaseosos limpios, así como fluidos inertes y corrosivos. Se utilizan en todas las aplicaciones en las que la regulación debe ser lo más precisa posible.
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: EAC | Oxígeno
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: EAC
- Temperatura del fluido:-10 hasta 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | EAC | Oxígeno
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | EAC | Oxígeno
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 6 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (316L), mecanizado de bloque | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PEEK | PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de fundición de acero | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales*: DN 32 hasta 150
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento: PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
- Temperatura del fluido:-10 hasta 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:1/2'' (DN 15) hasta 4'' (DN 100)
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 6 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65, IP 61
- Conformidades:EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 6 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (316L), mecanizado de bloque | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | CRN | DVGW para gas | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft | USP
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Tipos de conexión :Rosca
- Estándares de conexión:DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE
- Conformidades:FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 6 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft | USP
- Temperatura del fluido: -10 hasta 185 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 8 hasta 80
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ASME | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento: PTFE
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
- Temperatura del fluido:-20 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-15 hasta 55 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 3 hasta 15
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Enlaces | Rosca
- Estándares de conexión:DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U | PVDF
- Materiales de la junta del asiento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
- Temperatura del fluido:0 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca
- Estándares de conexión:
- Materiales del cuerpo:
- Materiales de la junta del asiento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC | FDA
- Tensión de alimentación:
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:
- Temperatura del fluido:0 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 15
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Enlaces | Rosca
- Estándares de conexión:DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:PVC-U | PVDF
- Materiales de la junta del asiento:PEEK
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65