Más
En el diseño de bloques de válvulas a medida del cliente, GEMÜ integra desde hace años con éxito una gran variedad de funciones, por ejemplo, mezclar, repartir, dirigir, vaciar o añadir una gran variedad de líquidos (también productos químicos). Las funciones de dosificación también pueden llevarse a cabo a través de bloques de válvulas multivía.
Este concepto ha sido ampliado ahora con los bloques de válvulas multivía de plástico. Así, en colaboración con clientes de la industria química y del medio ambiente se han desarrollado los «bloques de válvulas multivía modulares».
El nuevo concepto es capaz de cubrir una gran parte de las variantes con unas pocas versiones básicas. Estos bloques básicos se pueden conectar en segundos, y sin tuberías, uniones encoladas o soldaduras adicionales, para obtener un bloque de válvulas multivía modular. También las modificaciones de las instalaciones de proceso que se desee efectuar posteriormente el explotador de las instalaciones resultan fáciles y rápidas de realizar: un auténtico valor añadido tanto para el instalador como para el explotador.
Beneficios para el cliente
- diseño de la instalación según las necesidades del cliente
- diseño de válvulas extremadamente compacto
- tiempos de montaje reducidos
- posibilidad de integración de sistemas como, por ejemplo, sistema de sensores
- mayor fiabilidad de la instalación debido a un menor número de puntos de unión
Datos técnicos
- producido a partir de un único bloque de material; materiales estándar PVC-U, PP, PP natural y PVDF otros materiales bajo demanda
- se pueden utilizar conexiones estándar como roscas hembra, tubos para encolar, tubos para soldar a testa, enlaces y clamps
- también disponible con accionamiento T
Instalaciones de dosificación de detergente en lavanderías industriales
Más