Esta página web utiliza cookies.

Configuramos las cookies que son necesarias a nivel técnico además de las que utilizamos para procesar sus solicitudes en nuestras páginas web y nuestra tienda online. Además, utilizamos las llamadas cookies de seguimiento. Con su ayuda, podemos optimizar nuestra presencia en la red para así ofrecerle una mejor experiencia de usuario. ...

Encontrará más información en nuestra declaración de protección de datos. Declaración de protección de datos

Cookies funcionales

Estas cookies son totalmente obligatorias para poder utilizar todas las funciones de las páginas web de GEMÜ. Por esta razón, están preconfiguradas y no pueden desactivarse. Si es necesario, puede evitarlas modificando la configuración de su navegador.

Cookies de análisis

Aquí puede decidir si desea almacenar en su navegador una cookie de análisis única para permitir que el sitio web recopile y analice diversos datos estadísticos. En caso contrario, haga clic en el siguiente enlace para almacenar en su navegador una cookie de exclusión de Piwik.

Por el momento, a GEMÜ no le resulta factible guardar configuraciones para múltiples navegadores o que se apliquen a todas las cuentas de usuario. Existe la opción de que, según la configuración de seguridad de su navegador, las cookies establecidas por GEMÜ se borren al cerrar dicho navegador y que, por lo tanto, no estén disponibles para la próxima sesión. En caso de que cierre el navegador, utilice otro diferente o use varios PC, deberá realizar ciertos ajustes de nuevo.

Cualificación y validación

Fabricación segura de productos para la industria médica

GEMÜ lleva a cabo una evaluación de riesgos para su producto con ayuda del método AMFE (análisis del modo de fallos y efectos) y conforme a la norma EN ISO 14971. Para ello analizamos los riesgos sistémicos de los medios de trabajo y los riesgos de proceso implicados en la fabricación. También le proporcionamos información y recomendaciones referentes a los riesgos potenciales de diseño. Estos temas se incluyen en el acta de riesgos de su proyecto. Se actualiza continuamente. Paralelamente se supervisan las medidas definidas en el acta.

Cuatro pasos para la cualificación de los medios de trabajo

La cualificación permite que GEMÜ proporcione la acreditación documentada de que un medio de trabajo cumple las exigencias necesarias. 

La cualificación comprende cuatro etapas:

  • Design Qualification (DQ)
  • Installation Qualification (IQ)
  • Operational Qualification (OQ) 
  • Performance Qualification (PQ)

El informe final de la cualificación documenta observaciones, descubrimientos y cualquier medida todavía sin resolver. Como consecuencia, se puede fijar el diseño y aprobar todos los documentos de fabricación. Simultáneamente tiene lugar la autorización para la validación.

Fiabilidad del proceso a través varios ciclos de validación

La validación proporciona la acreditación documentada de que los procesos de fabricación de su producto para la industria médica son seguros y se pueden garantizar de forma permanente. Para la validación del proceso se fabrica el producto en serie en tres lotes independientes. El tamaño de los lotes de los ciclos de validación viene determinado por las cantidades deseadas. En caso necesario, puede acordarse una cantidad de validación mayor con el fin de analizar la conformidad con los criterios de calidad críticos. Tras una ejecución satisfactoria, se concluye la fase de cualificación y de validación con un informe final y, dado el caso, una actualización del AMFE.

GEMÜ puede proporcionar ayuda con servicios adicionales para la validación de su producto con su gran red de socios. Esto incluye las siguientes opciones:

    • Validación del embalaje
    • Validación del transporte
    • Tests de envejecimiento
    • Validación de la esterilización
    • Cualificación biológica

Normativas básicas de cualificación y validación

    • EN ISO 13485
    • EN ISO 14971
    • MDR 2017/745 CEE sobre productos sanitarios
    • Directrices GMP UE