Esta página web utiliza cookies.

Configuramos las cookies que son necesarias a nivel técnico además de las que utilizamos para procesar sus solicitudes en nuestras páginas web y nuestra tienda online. Además, utilizamos las llamadas cookies de seguimiento. Con su ayuda, podemos optimizar nuestra presencia en la red para así ofrecerle una mejor experiencia de usuario. ...

Encontrará más información en nuestra declaración de protección de datos. Declaración de protección de datos

Cookies funcionales

Estas cookies son totalmente obligatorias para poder utilizar todas las funciones de las páginas web de GEMÜ. Por esta razón, están preconfiguradas y no pueden desactivarse. Si es necesario, puede evitarlas modificando la configuración de su navegador.

Cookies de análisis

Aquí puede decidir si desea almacenar en su navegador una cookie de análisis única para permitir que el sitio web recopile y analice diversos datos estadísticos. En caso contrario, haga clic en el siguiente enlace para almacenar en su navegador una cookie de exclusión de Piwik.

Por el momento, a GEMÜ no le resulta factible guardar configuraciones para múltiples navegadores o que se apliquen a todas las cuentas de usuario. Existe la opción de que, según la configuración de seguridad de su navegador, las cookies establecidas por GEMÜ se borren al cerrar dicho navegador y que, por lo tanto, no estén disponibles para la próxima sesión. En caso de que cierre el navegador, utilice otro diferente o use varios PC, deberá realizar ciertos ajustes de nuevo.

Moldeo por inyección en sala limpiablanca

Fabricación conforme a ISO clase 8 (en funcionamiento) y GMP clase C

[Translate to es_ES:]

Auf den Spritzgießmaschinen in unserem Reinraum der ISO Klasse 8 (in operation) und GMP Klasse C fertigen wir Ihr Produkt effizient und präzise. Eine Spezialität von GEMÜ ist die Verarbeitung von anspruchsvollen Hochtemperaturkunststoffen, die Integration von Einlegeteilen sowie das Mehrkomponenten-Spritzgießen.

Dank zusätzlicher Flow-Box-Systeme kann die Verarbeitung lokal eine Klasse höher erreichen. Über eine zentrale Trocknungs- und Förderanlage wird das Rohmaterial direkt und kontaminationsarm zugeführt.

Moldeo por inyección en sala limpiablanca

  • Inyectoras con fuerza de cierre desde 35 hasta 300 ?t
  • Peso de las piezas desde aprox. 0,1 g hasta 1000? g
  • Amplia variedad de equipamiento para el procesamiento de plásticos fluorados