Diseños de válvulas robustos para tecnologías de proceso en la producción de fertilizantes
La industria de fertilizantes ofrece a los agricultores una amplia gama de fertilizantes fosfatados, la mayoría de los cuales derivados de la apatita. Las fuentes alternativas de fosfato pueden ser las aguas residuales municipales y los residuos de biomasa. GEMÜ ofrece los diseños de válvulas adecuados para diversas tecnologías de proceso.
¿Trabaja en la tecnología agrícola o en la construcción de plantas agrícolas?
¡Estaremos encantados de asesorarle sobre los diseños de válvulas adecuados para su aplicación!

Diseños de válvulas en procesos upstream para:
• Tecnología DEN
• Tecnología de reactor de depósito de agitación
Diseños de válvulas en procesos downstream para:
• Limpieza, concentración
• Secado, recubrimiento, granulación
• Condensación por aspersión, granulación en lecho fluidizado
Diseños de válvulas en procesos de apoyo para:
• Tuberías de suministro de productos químicos
• Unidades de calefacción/refrigeración
• Suministro de vapor/agua
• Sistemas de tratamiento de aguas residuales (depuradores, aguas residuales…)
➥ Manipulación correcta de ácidos minerales: evitar la corrosión y la abrasión

La producción de fertilizantes fosfatados va de la mano con la producción de ácidos minerales. Los más importantes son el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico (como reactivo principal) y el ácido nítrico (como reactivo o aditivo).
Materiales adecuados para fluidos químicamente corrosivos
La fabricación de ácidos y su uso en el proceso productivo requiere un cuidado especial a la hora de seleccionar los materiales para los equipos de proceso. Aunque el equipo de proceso y la instrumentación están construidos con materiales metálicos (a menudo hierro fundido, acero o acero inoxidable), se requiere un revestimiento interno y un recubrimiento con plásticos duraderos como PFA para evitar que los ácidos agresivos ataquen los componentes metálicos.
Evitar daños por abrasión
Otro aspecto desafiante en la producción de fertilizantes fosfatados es el manejo de sólidos. Los polvos y los fluidos que contienen partículas sólidas en suspensión son abrasivos y pueden causar daños graves a las tuberías y válvulas. Una vez más, recubrir las superficies internas con un revestimiento de goma ayuda a prevenir daños.
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre la selección correcta de material.
➥ Aplicación: fertilizante reciclado de fuentes renovables
Los fertilizantes fosfatados también pueden obtenerse reciclando residuos biológicos como residuos de fermentación o lodos de depuración. Este enfoque está de moda en Europa, ya que los minerales de fosfato se clasifican como materias primas fundamentales que se agotarán a nivel mundial en los próximos años. La creciente contaminación de las aguas subterráneas con sales de fosfato y nitrato es otro impulsor importante de este enfoque.
A partir de residuos de fermentación y lodos de depuración se obtienen valiosas sales de fosfato en un proceso innovador de un cliente de GEMÜ. En varios pasos, los compuestos de fosfato, nitrógeno y potasio se extraen de las materias primas con la ayuda de ácidos y bases y se transforman en fertilizantes.
Lea más aquí sobre esta aplicación y qué válvulas GEMÜ facilitan este innovador proceso de reciclaje.

Selección de válvulas para la producción de fertilizantes de un vistazo:

Válvulas de mariposa

Válvulas de diafragma

Válvulas de diafragma de paso completo

Válvulas de globo

Sistemas de medición y regulación

Soluciones modulares y personalizadas M-Block
¡Cuéntenos sus necesidades!
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
¡Le ayudaremos con mucho gusto!